Schmalz

Tilaustiedot

The finger module FINGER-MODULE-B is delivered assembled. The product consists of:

  • Finger module adapter (FINGER-COMP-BASE), available in aluminum and stainless steel version
  • Finger module spare unit (FINGER-SPARE-UNIT-B), available with material for general industrial applications and with suitable material for food contact
  • Sealing screws (VRS-SB), available with suitable material for food contact

Available spare parts: finger module spare unit, finger module adapter, sealing screw
Available accessories: plug-in screw union, mounting element Sliding Clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

FINGER-MODULE-6C-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00944

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds6
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H129.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight116 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 129,3  mm
H1 135,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Silicone SI
Nipple material Aluminum
Number of folds 6
Shape Compact
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin