Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

NAEH-SCHA NO 250V

N° de artículo: 10.01.27.01851

Interruptor de proximidad

Margen de mediciónbar
Vacuestato para la tipo de construcciónAbierta sin corriente
Longitud L200 (mm)
Tensión250V
Datos de diseño
Atributo Valor
L 200  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tensión 250V
Temperatura de uso -40,0 ... 125,0 °C
Vacuestato para la tipo de construcción Abierta sin corriente
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta