Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NAEH-SCHA NO 250V

Osanro: 10.01.27.01851

Proximity switch

Measuring rangebar
Construction vacuum switchNormally open
Length L200 (mm)
Voltage250V
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 200  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Voltage 250V
Operating temperature -40.0 ... 125.0 °C
Construction vacuum switch Normally open
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin