Schmalz

Instrucciones de pedido

La unidad de vacío VH-OG LS se suministra como producto listo para su conexión.

  • Repuestos disponibles: interruptor de vacío, aceite, kit de piezas de desgaste para bomba de vacío, bomba de vacío, filtro
  • Accesorios disponibles: tubo flexible de vacío
Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

VH-OG LS 10 30 MD

N° de artículo: 10.01.55.00025

Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador

FormaSeparación de líquidos
Diseño generador de vacíoBomba lubricada con aceite EVE-OG
Capacidad de aspiración (máx.)10 (m³/h)
Volumen del acumulador30 (l)
Anchura B457 (mm)
Altura H796 (mm)
Vacío máx.-980 (mbar)
FunciónManual de drenaje
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
L 521  mm
B 457  mm
H 796  mm
D 25  mm
D1 13  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (máx.) 10  m³/h
Volumen del acumulador 30  l
Vacío máx. -980  mbar
Tensión a 50 Hz D230 V / Y400 V ±10 %
Tensión a 60 Hz D265 V / Y460 V ±10 %
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta