- NUEVO
VCBL-N 145x145x132 30/40 TV
N° de artículo: 10.01.12.05563
Ventosas de bloque para mesa nido y mesa rejilla
Dimensión (LxAn) | 145x145 |
Altura H | 132 (mm) |
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Función adicional ventosa de bloque | Válvula palpadora |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 130 mm |
H | 132 mm |
H1 | 135,15 mm |
L1 | 130 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Exactitud de repetición | ± 0,06 mm |
Documentación
Documentación