Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

VCBL-N 145x145x132 30/40 TV

Réf. article: 10.01.12.05563

Bloc de bridage pour table gigogne et table à grille

Dimension (Lxl)145x145
Hauteur H132 (mm)
Grille30 x 30 / 40 x 40 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 130  mm
H 132  mm
H1 135,15  mm
L1 130  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Grille 30 x 30 / 40 x 40 mm
Précision de reproduction ± 0,06 mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier