- NUEVO
VCBL-R 145x145x45 30/40 AS+TV
N° de artículo: 10.01.12.05431
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensión (LxAn) | 145x145 |
Altura H | 45 (mm) |
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Función adicional ventosa de bloque | Sistema de elevación y válvula palpadora |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 145 mm |
B1 | 130 mm |
H | 45 mm |
H1 | 56,5 mm |
L | 145 mm |
L1 | 130 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Cuadrícula | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Exactitud de repetición | ± 0,06 mm |
Documentación
Documentación