Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

VCBL-R 145x145x45 30/40 AS+TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05431

Blokzuiger voor rastertafel

Dimension (LxW)145x145
Height H45 (mm)
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockLift-off system and sensing valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 145  mm
B1 130  mm
H 45  mm
H1 56,5  mm
L 145  mm
L1 130  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen