| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Blokzuigers VCBL-R 30/40
Het opspannen van werkstukken in raster- en nestingtoepassingen met maximale flexibiliteit.
Met de VCBL-R blokzuiger kun je allerlei soorten werkstukken opspannen, van ruwe of gestructureerde oppervlakken tot massief hout.
Met het uitgebreide assortiment afmetingen en hoogtes voor het opspannen kunt u elke clampingtaak aan. De zuigplaat kan snel en zonder gereedschap worden vervangen en is ook voorzien van een membraan. Dit beschermt het werkstuk tegen direct contact met het standaard meegeleverde tastventiel en voorkomt tegelijkertijd het binnendringen van vuil.
Het optionele tilsysteem vergemakkelijkt het laden en lossen van grote, volumineuze werkstukken en beschermt de afdichtrand van de zuigplaat. De extra slangkoppeling, leverbaar als accessoire, maakt gebruik op elke positie op de rastertafel mogelijk, zelfs als er zich geen zuigplaats onder de zuiger bevindt.
Het insteekdeel, waarmee de zuignap op de nestingplaat kan worden gebruikt en dus universeel toepasbaar is, is ook leverbaar als accessoire. De tijdrovende omschakeling van een ander type zuigplaat tussen raster- en nestingapplicaties behoort nu tot het verleden.
Breed productaanbod en 2-in-1 functie zorgen voor maximale flexibiliteit en kortere set-up tijden
Blokzuigerserie met 2-in-1 functie voor rastertafels en nestingtafels
Maximale stabiliteit, zelfs bij veeleisende applicaties zoals massief hout, dankzij het solide ontwerp uit één stuk
Eenvoudige reparatie zonder gereedschap met behulp van het beproefde zuigplaatsysteem
Behoedzaam laden en lossen van grote, logge onderdelen dankzij optioneel tilsysteem
Ontwerp

- Tastventiel (1) van zachte kunststof
- Zuigplaat met membraan (2) voor optimale afdichting, hoge zuigkrachten en bescherming tegen vervuiling
- Robuust lichaam (3) gemaakt van verstevigd kunststof
- Afdichtingframe (4)
- Optioneel nestingelement (5) geoptimaliseerd voor gebruik op MDF-slijtplaten en gladde tafelsystemen
Technische gegevens
- Vacuümsysteem voor rastertafelsystemen voor alle gangbare rastergeometrieën
- Kan worden geconverteerd naar nestingtafelapplicaties met nestinginsert
- Met optionele slangkoppeling
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
Functionele beschrijvingen

Van gristafel naar nesttabel
Door de nestinginzet in de blokzuiger VCBL-R te plaatsen, kan deze gebruikt worden op nestingtafels.

Van nestingtafel naar rastertafel
Door het verwijderen van de nesting insert van de producten uit de Schmalz VCBL-N serie, kan deze gebruikt worden op rastertafels.

Aanpassing zonder gereedschap aan tafelsystemen
Het kliksysteem maakt het mogelijk om zonder gereedschap en zonder gebruik van extra componenten tussen de tafelsystemen te schakelen.
Producten
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 25 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 45 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 90 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 125 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Productaanbevelingen
Meer informatie
Verandert de clamping hoogte als de VCBL-R wordt uitgerust met een nestingelement en wordt gebruikt op de nestingtafel?
Verandert de clamping hoogte als de VCBL-R wordt uitgerust met een nestingelement en wordt gebruikt op de nestingtafel?
Ja, door het inzetten van het nestingelement neemt de clampinghoogte met 7 mm toe.
Kan de VCBL-R worden gecombineerd met de VCMC-R-QUICK frameklem?
Kan de VCBL-R worden gecombineerd met de VCMC-R-QUICK frameklem?
Ja, de VCBL-R kan worden gecombineerd met de VCMC-R-QUCIK op een clampinghoogte van 45 mm.
De zuigplaatsen op mijn rastertafel staan te ver uit elkaar waardoor niet elke vacuümzuignap wordt aangesloten. Hoe kan ik dit oplossen?
De zuigplaatsen op mijn rastertafel staan te ver uit elkaar waardoor niet elke vacuümzuignap wordt aangesloten. Hoe kan ik dit oplossen?
De extra vacuümaansluiting in de accessoires kan hiervoor worden gebruikt. Zuignappen die al zijn aangesloten op vacuüm dienen dan als bypass.
Wat is de reden wanneer het werkstuk tijdens het frezen beweegt of loslaat tijdens het frezen?
Wat is de reden wanneer het werkstuk tijdens het frezen beweegt of loslaat tijdens het frezen?
Controleer eerst de zuigplaat en het afdichtingsframe van de blokzuiger. Als deze in goede staat zijn, controleer dan de manometer en het filter van de hoofdpomp.
Kan ik ook ruwe of gestructureerde werkstukken opspannen?
Kan ik ook ruwe of gestructureerde werkstukken opspannen?
Dit is mogelijk met de VCSP-O MOS zuigplaat uit de accessoires.
Hoe kies ik de juiste rasterafmetingen voor mijn CNC bewerkingsmachine?
Hoe kies ik de juiste rasterafmetingen voor mijn CNC bewerkingsmachine?
De afmetingen van de groeven worden gespecificeerd in de technische gegevens van de producten.
De illustratie laat zien hoe je de afmetingen van het raster (1), de groefbreedte (2) en de groefdiepte (3) correct kunt meten.
Zijn producten vanaf 2024 compatibel met hun voorgangers?
Zijn producten vanaf 2024 compatibel met hun voorgangers?
De blokzuigers zijn leverbaar in hoogtes van 25, 45 en 125 mm en zijn compatibel met de voorgaande producten uit 2024.