Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de bloque VCBL-R se suministra montada. El producto consiste en: 

  • Marco obturador superior tipo VCDR 
  • Cuerpo base de plástico 
  • Marco obturador inferior 

Repuestos disponibles: válvula palpadora, ángulo de bloqueo y tornillos, juntas y forros de fricción

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCBL-R 160x160x125 30/50 TV

N° de artículo: 10.01.12.03421

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Longitud L160 (mm)
Anchura B160 (mm)
Altura H125 (mm)
Rejilla30/50
Anchura de ranura recomendada x profundidad de ranura [mm]6,5/7,5
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 160  mm
H 125  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Rejilla 30/50
Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta