Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top sealing frame type VCDR 
  • Main body made of plastic 
  • Bottom sealing frame 

Available spare parts: touch valve, locking angle and screws, seals and friction pads

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-R 160x160x125 30/50 TV

Osanro: 10.01.12.03421

Vacuum block for grid tables

Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H125 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]6,5/7,5
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 160  mm
H 125  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Grid 30/50
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin