DR 140.8/129x14
N° de artículo: 10.07.08.00739
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D | 140.8 (mm) |
Diámetro interior d | 129 (mm) |
Longitud L | 14 (mm) |
Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
D | 140,8 mm |
d | 129 mm |
L | 14 mm |