Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DR 140.8/129x14

Parça no.: 10.07.08.00739

Sealing ring for suction plate

Dış çap D140.8 (mm)
İç çap d129 (mm)
Uzunluk L14 (mm)
Çalışma sıcaklığı °C
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
D 140,8  mm
d 129  mm
L 14  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git