Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3

N° de artículo: 10.04.04.00385

Tope de goma (redondo)

Diseño de aplicaciónSoplante SB
Rosca G1M6-MA
Diámetro exterior D101 (mm)
Longitud L55 (mm)
Unidad de envase3
Datos de diseño
Atributo Valor
G1 M6-MA
L 55  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta