Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SA-NIP N059 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05231

Boquilla de conexión de ventosa

Interfaz familia de boquillaN059
Rosca G1G3/8"-MA
Longitud L121.3 (mm)
Longitud de montaje7 (mm)
MaterialAluminio
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
G1 G3/8"-MA
L1 21,3  mm
Longitud de montaje 7  mm
SW1 24  mm
dn 8,2  mm
L 7  mm
LG1 10  mm
L2 2,3  mm
L3 2  mm
D2 16  mm
D 25  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Interfaz familia de boquilla N059
Material Aluminio
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta