Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N059 G3/8-AG

Część nr.: 10.01.06.05231

Suction cup connection nipple

Interface nipple familyN059
Thread G1G3/8"-M
Length L121.3 (mm)
Fitting length7 (mm)
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G3/8"-M
L1 21,3  mm
Fitting length 7  mm
SW1 24  mm
dn 8,2  mm
L 7  mm
LG1 10  mm
L2 2,3  mm
L3 2  mm
D2 16  mm
D 25  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Interface nipple family N059
Material Aluminum
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka