FSDC 40 SI-HD-65 N059
Część nr.: 10.01.06.04598
Bellow suction cup (round) for handling bakery products
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Interface nipple family | N059 |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 14,5 mm |
d2 | 26,9 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
H | 38 mm |
D1 | 41,5 mm |
H2 | 2,4 mm |
Z (Stroke) | 27 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 4,5 |
Size | 40 |
Suction cup material | Silicone SI-HD |
Suction force (-600mbar) | 35,9 N |
Product family | FSDC |
Interface nipple family | N059 |
Pull-off force | 39 N |
Volume | 30,6 cm³ |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja