Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSDC 40 SI-HD-65 N059

Numero articolo: 10.01.06.04598

Ventosa a soffietto (rotonda) per la manipolazione di prodotti da forno

Misura40
Materiale della ventosaSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 (Shore A)
Famiglia di nippli d'interfacciaN059
Numero di pieghe4.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 14.5  mm
d2 26.9  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
H 38  mm
D1 41.5  mm
H2 2.4  mm
Z (freccia elastica) 27  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 4.5
Misura 40
Materiale della ventosa Silicone SI-HD
Forza di presa (-600 mbar) 35.9  N
Famiglia di prodotti FSDC
Famiglia di nippli d'interfaccia N059
Forza di strappo 39  N
Volume 30.6  cm³
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello