SA-NIP N059 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.06.04227
Suction cup connection nipple
Interface nipple family | N059 |
Thread G1 | G1/4"-F |
Length L1 | 18.3 (mm) |
Fitting length | 14 (mm) |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
G1 | G1/4"-F |
L1 | 18,3 mm |
Fitting length | 14 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 11,4 mm |
L | 14 mm |
LG1 | 12 mm |
L2 | 2,3 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Interface nipple family | N059 |
Material | Aluminum |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja