SA-NIP N059 G1/4-IG
N° de artículo: 10.01.06.04227
Boquilla de conexión de ventosa
Interfaz familia de boquilla | N059 |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Longitud L1 | 18.3 (mm) |
Longitud de montaje | 14 (mm) |
Material | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/4"-HE |
L1 | 18,3 mm |
Longitud de montaje | 14 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 11,4 mm |
L | 14 mm |
LG1 | 12 mm |
L2 | 2,3 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Interfaz familia de boquilla | N059 |
Material | Aluminio |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación