SA-NIP N059 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.06.04227
Nipplo di collegamento ventosa
Famiglia di nippli d'interfaccia | N059 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Lunghezza L1 | 18.3 (mm) |
Lunghezza di montaggio | 14 (mm) |
Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/4"-IG |
L1 | 18,3 mm |
Lunghezza di montaggio | 14 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 11,4 mm |
L | 14 mm |
LG1 | 12 mm |
L2 | 2,3 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia di nippli d'interfaccia | N059 |
Materiale | Alluminio |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione