Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSDC 40 SI-MD-55 N059

N° de artículo: 10.01.06.05187

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de productos de panadería

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Interfaz familia de boquillaN059
Número de pliegues4.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d 14,5  mm
d2 26,9  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 42  mm
H 38  mm
D1 41,5  mm
H2 2,4  mm
Z (Recorrido) 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de pliegues 4,5
Tamaño 40
Material de ventosa Silicona SI metal detectable
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 35,9  N
Familia de productos FSDC
Interfaz familia de boquilla N059
Fuerza de arranque 39  N
Volumen 30,6  cm³
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta