FSDC 40 SI-MD-55 N059
Numero articolo: 10.01.06.05187
Ventosa a soffietto (rotonda) per la manipolazione di prodotti da forno
Misura | 40 |
Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Famiglia di nippli d'interfaccia | N059 |
Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
d | 14,5 mm |
d2 | 26,9 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42 mm |
H | 38 mm |
D1 | 41,5 mm |
H2 | 2,4 mm |
Z (freccia elastica) | 27 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di pieghe | 4,5 |
Misura | 40 |
Materiale della ventosa | Silicone SI rilevabile in metallo |
Forza di presa (-600 mbar) | 35,9 N |
Famiglia di prodotti | FSDC |
Famiglia di nippli d'interfaccia | N059 |
Forza di strappo | 39 N |
Volume | 30,6 cm³ |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione