SPB3 30 PVC-50 P
N° de artículo: 10.01.06.03641
Ventosa de fuelle (redonda) con 3,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 (Shore A) |
Número de pliegues | 3.5 |
Forma | Push In |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
d | 11,5 mm |
d1 | 14,7 mm |
d2 | 12,2 mm |
d5 | 10,7 mm |
dn | 4,6 mm |
D1 | 28 mm |
Dmax(S) | 30 mm |
Ds | 27,4 mm |
H | 41,4 mm |
H2 | 2,2 mm |
H3 | 7,2 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Recorrido) | 19,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 7 N |
Fuerza de arranque | 28,4 N |
Volumen | 8,9 cm³ |
Radio de la pieza mín. (convexo) | 20 mm |
Tamaño | 30 |
Número de pliegues | 3,5 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Familia de productos | SPB2P |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación