SPB3 30 PVC-50 P
Część nr.: 10.01.06.03641
Bellows suction cup (round) with 3.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Size | 30 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Number of folds | 3.5 |
Shape | Push In |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 11,5 mm |
d1 | 14,7 mm |
d2 | 12,2 mm |
d5 | 10,7 mm |
dn | 4,6 mm |
D1 | 28 mm |
Dmax(S) | 30 mm |
Ds | 27,4 mm |
H | 41,4 mm |
H2 | 2,2 mm |
H3 | 7,2 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Stroke) | 19,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 7 N |
Pull-off force | 28,4 N |
Volume | 8,9 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Size | 30 |
Number of folds | 3,5 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
Product family | SPB2P |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja