SFB1 25 NBR-ESD-55 SC040
N° de artículo: 10.01.06.04714
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas finas y flexibles
Industrias: Envases
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Familia de productos | SFB1 |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D1 | 18,8 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Dk | 13 mm |
| Ds | 25 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 8,2 mm |
| H | 19,2 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (Recorrido) | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de arranque | 18,5 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 3,2 N |
| Volumen | 1,88 cm³ |
| Tamaño | 25 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 18 mm |
| Familia de boquillas | SC 040 |
| Peso | 2 g |
| Familia de productos | SFB1 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación