FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO
N° de artículo: 10.01.02.01620
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Industrias: Electrónica | Universal
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Familia de productos | FSTIm |
| Forma | Guía de vacío axial |
| Recorrido de resorte Z | 5 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro / conductivo |
| Par de apriete (máx.) | 4 (Nm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-HE |
| G2 | M5-HE |
| G3 | M10x1-MA |
| H | 42,4 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| LG3 | 20 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Recorrido) | 5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro / conductivo |
| Constante del resorte | 0,06 N/mm |
| Pretensión del resorte | 0,5 N |
| Centro de fuerza del resorte | 0,64 N |
| Carga vertical | 15 N |
| Carga horizontal | 10 N |
| Par de apriete (máx.) | 4 Nm |
| Peso | 17,5 g |
| Temperatura de uso | 0 ... 80 °C |
| Familia de productos | FSTIm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación