Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG-CO

Numero articolo: 10.01.02.01620

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

Industrie: Elettronica | Universale

Connessione a ventosaM5-IG
Famiglia di prodottiFSTIm
FormaGuida a vuoto assiale
Freccia elastica Z5 (mm)
Elementi di fissaggio della formaantitorsione / conduttivo
Coppia di fissaggio (max)4 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 2  mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 42,4  mm
H2 14  mm
LG1 4,5  mm
LG2 4,5  mm
LG3 20  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (freccia elastica) 5  mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.
Dati tecnici
Attributo Valore
Elementi di fissaggio della forma antitorsione / conduttivo
Tasso elastico 0,06  N/mm
Pretensione della molla 0,5  N
Centro di reazione elastica 0,64  N
Carico verticale 15  N
Carico orizzontale 10  N
Coppia di fissaggio (max) 4  Nm
Peso 17,5  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTIm
Nota: Reazione elastica: riferita al 50 % della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello