SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP
N° de artículo: 10.02.02.06211
Mini válvula compacta para el control inteligente de los sistemas de vacío
Industrias: Universal
| Conexión | Tubo flex. D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 6 polar |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G3 | M8x1-MA |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,4 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Válvula de mando | NC |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 6 polar |
| Conexión | Tubo flex. D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Peso | 89 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación