Schmalz

Tilaustiedot

The mini compact valve SCPM EV is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, connection plug

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP

Osanro: 10.02.02.06211

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 12  mm
B1 12,5  mm
d1 4,2  mm
d2 6,2  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 99,4  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Control valve NC
Control valve Normally closed
Electrical connection Male connect M8, 6 pole
Connection Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 89  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin