Schmalz

Mini kompaktiventtiilit SCPM EV

Max. flow rate: 33 l/min

Siirry suoraan tuotteisiin

Automaattinen sisäinen puhallusventtiili vähentää johdotusta

Älykkäät venttiilit järjestelmän valvonnalla evakuointiajan ja vuotojen seuraamiseksi

Intelligent valves for monitoring evacuation time and leakage in vacuum systems

Design
  • Venttiili aktiivisella puhallustoiminnolla, kytkin ja ohjaus
  • 3-digit display with two-button operation and electrical connection M8, 6-pin plug (6)
  • Pneumatic valves optionally integrated (6) or directly mounted (5) for switching function NO or NC
  • Screw for adjusting blow off function (4)
  • Compressed air connection (1) for pilot control and vacuum connection (2)
  • Connection for external vacuum supply "EV" (1A)
Tekniset tiedot
  • Nimellisvirta: 2 m³ / h (33 l / min)
  • Runko muovia
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 10 / 12 tuloksista

SCPMb EV S09 NO

Osanro: 10.02.02.06220

Mini compact valve for control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Protection type IPIP 40 (with plug)
SCPMb EV S09 NC A13

Osanro: 10.02.02.06219

Mini compact valve for control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valveNormally closed
SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP

Osanro: 10.02.02.06211

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40
SCPMc EV S09 NO M8-6 PNP

Osanro: 10.02.02.06217

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40
SCPMc EV S09 NO M8-6 NPN

Osanro: 10.02.02.06222

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40
SCPMc EV S09 NC M8-6 NPN

Osanro: 10.02.02.06221

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M8, 6 pole
Protection type IPIP 40
SCPMc EV S09 NO JST-5 PNP

Osanro: 10.02.02.07243

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (with plug)
SCPMc EV S09 NO JST-5 NPN

Osanro: 10.02.02.07245

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (with plug)
SCPMc EV S09 NC JST-5 PNP

Osanro: 10.02.02.07244

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (with plug)
SCPMc EV S09 NC JST-5 NPN

Osanro: 10.02.02.07246

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

Toimialat: Yleiskäyttö

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (with plug)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.