Art-Nr.: 10.02.02.06220
Minikompaktventil zur Steuerung und Regelung von Vakuumsystemen
Branchen: Universal
| Anschluss | Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Steuerung Ventil | Stromlos offen |
| Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |