- NUEVO
Garras de dedos mGrip Basic
- Capacidad de carga de hasta 10 kg
- Anchura de la pieza hasta 300 mm
- Hasta 120 recogidas por minuto
- Dedos de silicona (opcional conforme a la FDA), tipo de protección del módulo de dedos IP69K
Mostrar categoría
El vídeo muestra el proceso de recoger y colocar donuts con la garra de dedos mGrip Basic. Las piezas de masa redondas y frágiles se sujetan de forma segura y sin ejercer presión. La garra también realiza la manipulación del glaseado con delicadeza, de modo que no se producen daños en la superficie.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.