- NUOVO
Pinze di presa a "dita" mGrip Basic
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Fino a 120 prelievi al minuto
- Dita in silicone (opzionale conforme alla FDA), grado di protezione del modulo "dita" IP69K
Mostra la categoria
Il video mostra la presa e il posizionamento delle ciambelle con la pinza di presa finger gripper mGrip Basic. I pezzi di impasto rotondi e fragili vengono afferrati in modo sicuro e senza esercitare pressione. La pinza di presa maneggia con delicatezza anche la glassa, in modo da non causare alcun danno alla superficie.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.