- NUOVO
Pinze di presa a "dita" mGrip Basic
- Capacità di carico fino a 10 kg
- Larghezza del pezzo fino a 300 mm
- Fino a 120 prelievi al minuto
- Dita in silicone (opzionale conforme alla FDA), grado di protezione del modulo "dita" IP69K
Mostra la categoria
Il video mostra il prelievo e il posizionamento place delle patate in sacchetti a rete con la pinza di presa Finger Gripper mGrip Basic. Le forme irregolari e tonde vengono afferrate in modo sicuro e senza esercitare pressione. La pinza si adatta alla rete flessibile e mantiene il controllo senza schiacciare il contenuto.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.