Schmalz

Sistemas de planos aspirantes FQE-V Xc

Superficie de agarre (LxAn en mm) escalable de 110 x 230 mm a 400 x 280 mm

Ir directamente a los productos

Dimensiones de la garra libremente escalables para un handling preciso de la geometría de la pieza específica del proyecto

El innovador diseño del producto, conforme a la norma ISO TS 15066, permite el funcionamiento del HRC

Tipo de construcción modular ligera para un peso reducido y, por tanto, una mayor capacidad de carga efectiva

Generación de vacío integrada, especialmente eficiente desde el punto de vista energético, con bajos costes operativos y gran fiabilidad de funcionamiento

Bajo nivel de ruido para minimizar la contaminación acústica de los empleados del entorno

Diseño
  • Conector de brida (1)
  • Tapa del silenciador (2) y aislamiento acústico (5)
  • Módulos eyectores ecoPump SEP (3) para generación de vacío
  • Bandeja de ventosa (4) y placa de ventosa (recambiable) (6)
  • Enchufe multipolo (7)
Datos técnicos
  • Generación de vacío neumática y válvulas de control integradas
  • Placa de ventosa impresa en 3D de escalado libre
  • Apto para robótica ligera y funcionamiento con robots colaborativos
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Formulario
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F

N° de artículo: 10.01.44.00580

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioRectangular
Longitud L230 (mm)
Anchura B120 (mm)
Altura H92.6 (mm)
Tipo de válvulaStrömungswiderstand
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
conFiltro
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds20 (mm)
Número de células de aspiración42
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc R 230x120 SW80 O20

N° de artículo: 10.01.44.00584

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioRectangular
Longitud L230 (mm)
Anchura B120 (mm)
Altura H86.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
Número de células de aspiración48
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc R 400x280 SW80 O20

N° de artículo: 10.01.44.00565

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioRectangular
Longitud L400 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H86.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
Número de células de aspiración45
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc R 400x280 SW80 SPB2 F

N° de artículo: 10.01.44.00560

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioRectangular
Longitud L400 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H115.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
conFiltro
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds40 (mm)
Número de células de aspiración45
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 SPB2 F

N° de artículo: 10.01.44.00568

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioOval
Longitud L400 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H115.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
conFiltro
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds40 (mm)
Número de células de aspiración34
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc OV 400x280 SW80 O20

N° de artículo: 10.01.44.00574

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioOval
Longitud L400 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H86.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
Número de células de aspiración43
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 SPB2 F

N° de artículo: 10.01.44.00570

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioCircular
Longitud L280 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H92.6 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
conFiltro
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds20 (mm)
Número de células de aspiración56
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente
FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20

N° de artículo: 10.01.44.00578

Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo

FormaGeneración de vacío integrada
Funcióncontrolled
FormularioCircular
Longitud L280 (mm)
Anchura B280 (mm)
Altura H86.3 (mm)
Diámetro de la tobera0.8 (mm)
Número de células de aspiración31
Número de eyectores3
Diseño generador de vacíoMódulo eyector SEP
Válvula de mandoAbierta sin corriente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta