Schmalz

Grippers

Los sistemas de ventosas se utilizan en todas las superficies de handling automatizado. La tecnología de agarre de Schmalz se utiliza, por ejemplo, en el handling de madera, envases, cajas de cartón, en la logística interna o en el procesamiento de chapa. La tecnología de agarre de Schmalz funciona con vacío, por lo que se denominan sistemas de ventosas de vacío. Se dividen en cuatro categorías de productos: Sistemas de agarre por superficie, sistemas de agarre por capas, garras de ventosas y efectores finales. La tecnología de agarre de Schmalz se adapta individualmente a la aplicación del cliente y se planifica en colaboración con nuestros expertos en productos de Schmalz.

Técnica de agarre para la manipulación automatizada

La técnica de agarre se utiliza en numerosos procesos de producción, montaje y logística. El objetivo de la técnica de agarre por vacío es tomar las piezas y colocarlas o mantenerlas en una determinada posición. Schmalz le ofrece una amplia gama de productos relacionados con la técnica de vacío para casi todos los ámbitos y aplicaciones. La técnica de agarre de Schmalz emplea principalmente el vacío para generar el efecto de agarre. La gama de productos está dividida en cuatro secciones: componentes de vacío, sistemas de ventosas de vacío, equipos de elevación por vacío y sistemas de grúa, y técnica de fijación por vacío.

Schmalz ofrece una amplia cartera relacionada con la técnica de vacío en el mercado. Hay disponibles más de 3500 componentes de vacío distintos para cada diseño de soluciones de agarre. Entre estos componentes hay un gran número de ventosas de vacío diferentes para las distintas aplicaciones y sectores. Schmalz ofrece una gran variedad de garras especiales con una innovadora técnica de agarre, incluso para aplicaciones especiales como, por ejemplo, la manipulación de obleas solares o textiles. Además, también hay otros componentes como, por ejemplo, elementos de fijación generadores de vacío válvulas, filtros, conexiones e interruptores y dispositivos para la monitorización de sistema en un sistema de vacío.

En el sector de la manipulación automatizada, la técnica de agarre de Schmalz reduce los tiempos de ciclo y optimiza los costes operativos. Los cajones de vacío FXP/FMP disponen de una enorme fuerza de aspiración y, por tanto, también pueden manipular rápidamente piezas pesadas. En el sector de la logística de almacenaje y la logística interna se utiliza el sistema de manipulación de capas SPZ debido a su extraordinaria técnica de vacío: la combinación de técnica de vacío con un vacío global y las garras mecánicas permite el agarre de capas completas de producto o palés, incluso si solo están cargados parcialmente. Finalmente se planifica la garra de vacío SSP como herramienta End-of-Arm de manera exacta para la aplicación especial del cliente y se garantiza así la solución óptima. Para las aplicaciones Pick & Place con robots Delta, Scara o de brazo articulado, Schmalz ha desarrollado una nueva técnica de agarre en forma de efector final de vacío VEE. El sistema de agarre permite lograr una flexibilidad única gracias al innovador sistema modular con el que se puede variar el número y la posición de las ventosas. Con el facilísimo configurador online se pueden dimensionar efectores finales completos en cuestión de pocos minutos. La innovadora técnica del efector final de vacío es capaz de ejecutar de forma segura aplicaciones de alta velocidad con aceleraciones de hasta 10 g.

Técnica de agarre para la manipulación manual

Los equipos de elevación por vacío y los sistemas de perfiles Schmalz pertenecen al sector de la manipulación manual. Son sinónimo de ergonomía absoluta y trabajo saludable. Incluso en cargas pequeñas, con el tiempo se pueden añadir varias toneladas a la masa móvil de una capa. Los sistemas de ventosas de Schmalz configuran de manera eficiente los procesos de manipulación manual y, a su vez, logran una reducción sostenible de los costes operativos con una serie de ventajas innovadoras. Una amplia gama de accesorios y un asesoramiento personal por nuestros consultores de sistemas Schmalz garantizan además que la técnica de agarre de Schmalz se haya diseñado perfectamente para las exigencias correspondientes de la aplicación. En Schmalz, la técnica de vacío en el sector de la manipulación manual se divide en dos grupos de productos: el tubo elevador por vacío Jumbo está dispuesto para una manipulación ergonómica de cargas de hasta 300 kg con una elevada frecuencia de carga y descarga, mientras que con el elevador por vacío VacuMaster se pueden trasladar de forma segura y saludable cargas mayores de varias toneladas. Junto con los sistemas de grúa de Schmalz, estos dispositivos forman sistemas completos listos para su conexión destinados a tareas de manipulación. La técnica de agarre de Schmalz se puede considerar, por tanto, un gran asistente en todos los sectores de la manipulación manual.

Técnica de agarre para la fijación de piezas

Un área de la técnica de agarre es la fijación de piezas en procesos de producción internos. Schmalz ofrece una soluciones de fijación para todos los tipos de centros de mecanizado CNC. La técnica de fijación innovadora de Schmalz es adecuada tanto para el primer equipamiento como para el reequipamiento de todo tipo de centros de mecanizado CNC. Por lo tanto, con esta técnica de fijación Schmalz le ofrece una alternativa económica a la inversión en maquinaria nueva. En lo relativo a la técnica de vacío para centros de mecanizado CNC, Schmalz le ofrece distintos sistemas: las ventosas cnc VCBL son excelentes para equipar eficientemente sistemas de mesa con cuadrícula, de mesa lisa y de consola. La innovadora técnica de agarre Innospann permite un auténtico incremento de productividad en caso de un reequipamiento. Incluso el sector del proceso manual estará diseñado de manera ergonómica y consecuente con la innovadora técnica de vacío de Schmalz. La inigualable técnica de agarre Multi-Clamp permite fijar y mecanizar de manera eficiente piezas pequeñas y medianas.

Más información sobre la técnica de agarre de Schmalz

Para obtener más información sobre la amplia cartera de sistemas de agarre haga clic aquí:

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta