Automation
- Nahtlose Integration in Produktionslinien
- Einzelne Komponenten bis hin zu kundenspezifischen Vakuum-Greifsystemen
- Spezialisierte Lösungen für diverse Branchen
Greifsysteme werden in allen Bereichen der automatisierten Handhabung eingesetzt. Einsatzgebiete von Schmalz Greiftechnik liegt beispielsweise bei der Handhabung von Holz, Verpackungen, Kartons, in der Intralogistik oder bei der Blechbearbeitung. Greiftechnik von Schmalz werden mit Vakuum betrieben und heißen deshalb Vakuum-Greifsysteme. Sie werden in vier Produktkategorien unterteilt: Flächengreifsysteme, Lagengreifsysteme, Saugspinnen und Endeffektoren. Greiftechnik von Schmalz wird individuell an die Anwendung des Kunden angepasst und in Zusammenarbeit mit unseren Schmalz Produktexperten projektiert.
Schmalz bietet das umfangreichste Portfolio an Vakuumtechnik am Markt an. Mehr als 3.500 verschiedene Vakuum-Komponenten stehen zum Aufbau von individuellen Greiflösungen bereit. Darunter befinden sich eine große Anzahl an unterschiedlichen Vakuum-Sauggreifern für die verschiedensten Anwendungen und Branchen. Auch für Spezialanwendungen wie beispielsweise die Handhabung von Solarwafern oder Textilien bietet Schmalz verschiedene Spezialgreifer mit innovativer Greiftechnik. Daneben finden sich auch andere Komponenten, wie Befestigungselemente, Vakuum-Erzeuger, Ventile, Filter, sowie Schalter und Geräte für Systemüberwachung in einem Vakuum-System.
Im Bereich der automatisierten Handhabung verkürzt Greiftechnik von Schmalz Zykluszeiten und optimiert die Betriebskosten. Die Flächengreifsystme FXP/FMP verfügen über eine enorme Saugkraft und können so auch schwere Werkstücke zügig handhaben. Im Bereich der Warehouse- und Intralogistik kommt das Lagengreifsystem SPZ zum Einsatz und überzeugt durch seine geniale Vakuumtechnik: die Kombination aus Vakuum-Technik mit einem globalen Vakuum und mechanischen Greifern ermöglicht das Greifen ganzer Produktlagen oder Paletten – auch wenn diese nur teilbelegt sind. Die Vakuum-Saugspinne SSP wird schließlich als End-of-Arm-Tooling exakt für die spezielle Kundenanwendung projektiert und garantiert so die optimale Lösung. Für Pick & Place-Anwendungen mit Delta-, Scara- oder Knickarmrobotern hat Schmalz eine neue Greiftechnik in Form des Vakuuum-Endefektors VEE entwickelt. Das System erlaubt einzigartige Flexibilität: dank dem innovativen Baukastensystem lassen sich die Sauggreifer in Anzahl und Position variieren. Mit dem kinderleichten Online-Konfigurator können komplette Endeffektoren innerhalb weniger Minuten ausgelegt werden. Die innovative Technik des VEE ist zudem in der Lage, Highspeed-Anwendungen mit Beschleunigungen von bis zu 10g sicher auszuführen.
Als Teil der Vakuumtechnik bedienen Schmalz Vakuumheber und Kransysteme den Bereich der manuellen Handhabung. Schmalz Vakuumtechnik im Bereich der manuellen Handhabung steht für kompromisslose Ergonomie und ein gesundheitsschonendes Arbeiten. Denn schon bei geringen Lasten kann sich die bewegte Masse über die Dauer einer Schicht auf mehrere Tonnen aufaddieren. Greifsysteme von Schmalz gestalten manuelle Handhabungsprozesse effizient und erreicht gleichzeitig eine nachhaltige Senkung der Betriebskosten mit einer Reihe von innovativen Features. Ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und die individuelle Beratung durch unsere Schmalz Systemberater gewährleistet zudem, dass sich die Greiftechnik von Schmalz perfekt auf die jeweiligen Anforderungen der Anwendung auslegen lässt. Vakuumtechnik im Bereich der manuellen Handhabung wird bei Schmalz in zwei Produktgruppen unterteilt: der Vakuum-Schlauchheber Jumbo steht für das ergonomische Handhaben von Lasten bis zu 300kg mit hoher Umschlaghäufigkeit, während mit dem Vakuum-Hebegeräte VacuMaster größere Lasten von bis zu mehreren Tonnen sicher und gesundheitsschonend bewegt werden. Zusammen mit den Kransystemen von Schmalz bilden diese Geräte anschlussfertige Komplettsysteme für Ihre Handhabungsaufgabe. Die Greiftechnik von Schmalz ist damit ein starker Helfer in allen Bereichen der manuellen Handhabung.
Ein Teilgebiet der Greiftechnik ist das Aufspannen und Fixieren von Werkstücken in innerbetrieblichen Produktionsprozessen. Schmalz bietet Spanntechnik für alle Arten von CNC-Bearbeitungszentren. Die innovative Spanntechnik von Schmalz eignet sich sowohl für die Erstausrüstung, als auch für die Nachrüstung aller Arten von CNC-Bearbeitungszentren. Damit ist Spanntechnik von Schmalz eine wirtschaftliche Alternative zur Investition in eine neue Maschine. Bei derVakuumtechnik für CNC-Bearbeitungszentren bietet Schmalz zwei verschiedene Systeme an: Die Blocksauger VCBL eignen sich hervorragend für die Nach- und Erstausrüstung von beliebigen Bearbeitungszentren bei bereits vorhandenen Glatt- oder Rastertischen. Die innovative Greiftechnik Innospann ermöglicht bei einer Umrüstung enorme Produktivitätssteigerungen.
Auch der Bereich der manuellen Bearbeitung wird mit innovativer Schmalz Vakuumtechnik konsequent ergonomisch gestaltet. Die einzigartige Greiftechnik MultiClamp ermöglicht es, kleine und mittelgroße Werkstücke effizient zu spannen und zu bearbeiten.
Klicken Sie hier um weitere Informationen zu unserem umfangreichen Angebot an Greifsystemen zu erhalten: