Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE

N° de artículo: 10.01.40.00103

Placa hermetizante (FMHD)

Longitud L1213.4 (mm)
Anchura B125 (mm)
Altura H4 (mm)
Disposición de las células de succión2 filas, 28 mm
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara
Tipo de materialEsponja abierta, altura 4 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta