DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE
Parça no.: 10.01.40.00103
Sızdırmazlık plakası (FMHD)
| Uzunluk L | 1213.4 (mm) |
| Genişlik B | 125 (mm) |
| Yükseklik H | 4 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Bir tarafı yapışkan bant |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 4 mm |