MASK-FOL SW70 1194 3R18 FXP-/FMP-i
N° de artículo: 10.01.38.07330
Hoja delantera
Industrias: Universal
| Longitud L | 1194 (mm) |
| Anchura B | 109.8 (mm) |
| Altura H | 0.4 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Diámetro de la tobera | 0.7 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-i/FMP-i |
Documentación
Documentación