Schmalz

Vacuostatos y presostatos VS-V/P-W-D-K-3C-D

Rango de medición de -1 bar a 10 bar

Ir directamente a los productos

La estructura inteligente del menú reduce el esfuerzo de instalación y simplifica los ajustes

El ajuste automático del punto de conmutación determina los puntos de conmutación óptimos en función de la secuencia del proceso

Función anti-picos con tiempos de respuesta ajustables estabiliza la salida de conmutación también con fluctuaciones de presión

Diseño
  • Interruptor electrónico en carcasa estable de plástico de policarbonato
  • Interruptor con pantalla dual de tres colores y 7 segmentos
  • Conexión del medio de medición con rosca exterior G1/8" o rosca interior M5
  • Histéresis y modo de comparador
  • Cable de conexión de 2 m
  • Angulo de fijación y marco de montaje para el panel de conmutación disponibles como accesorios
Datos técnicos
  • Interruptor de vacío y presión electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Margen de medición [bar]
Entradas / salidas
Familia de productos
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

VS-V-W-D NPN K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00679

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaCubo, display digital
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación NPN
Conexión eléctricaCable
Entradas / salidas2 digital
PantallaPantalla 3 colores / 2 líneas
Modelo de protección IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00678

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaCubo, display digital
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaCable
Entradas / salidas2 digital
PantallaPantalla 3 colores / 2 líneas
Modelo de protección IPIP 40
VS-P10-W-D NPN K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00681

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]0,0 ... 10,0 bar
FormaCubo, display digital
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación NPN
Conexión eléctricaCable
Entradas / salidas2 digital
PantallaPantalla 3 colores / 2 líneas
Modelo de protección IPIP 40
VS-P10-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00680

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]0,0 ... 10,0 bar
FormaCubo, display digital
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaCable
Entradas / salidas2 digital
PantallaPantalla 3 colores / 2 líneas
Modelo de protección IPIP 40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.