Schmalz

Vacuostats et pressostats VS-V/P-W-D-K-3C-D

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

Accéder directement aux produits

Menu de paramétrage qui réduit les efforts d'installation et simplifie les réglages.

L'ajustement automatique des points de commutation détermine les seuils en fonction de la séquence du processus

La sortie de commutation est temporisée pour la stabilité du signal de sortie, en cas de fluctuations faibles de pression

Composition
  • Vacuostat électronique dans un boîtier solide en polycarbonate
  • Interrupteur à double affichage tricolore à 7 segments et à trois couleurs
  • Raccordement du fluide de mesure avec filetage extérieur G1/8" ou filetage intérieur M5
  • Hystérésis et mode comparateur
  • Câble de raccordement de 2 m
  • Équerre de fixation et cadre de montage pour l'installation dans un panneau de commande disponibles comme accessoires
Données techniques
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Plage de mesure [bar]
Entrées / sorties
Famille de produits
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

VS-V-W-D NPN K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00679

Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeCube, indication digitale
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Connexion électriqueCâble
Entrées / sorties2 numériques
AffichageAffichage 3 couleurs / 2 lignes
Type de protection IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00678

Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormeCube, indication digitale
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueCâble
Entrées / sorties2 numériques
AffichageAffichage 3 couleurs / 2 lignes
Type de protection IPIP 40
VS-P10-W-D NPN K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00681

Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]0,0 ... 10,0 bar
FormeCube, indication digitale
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Connexion électriqueCâble
Entrées / sorties2 numériques
AffichageAffichage 3 couleurs / 2 lignes
Type de protection IPIP 40
VS-P10-W-D PNP K 3C-D

Réf. article: 10.06.02.00680

Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]0,0 ... 10,0 bar
FormeCube, indication digitale
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Connexion électriqueCâble
Entrées / sorties2 numériques
AffichageAffichage 3 couleurs / 2 lignes
Type de protection IPIP 40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.