Schmalz

Accesorios VS-V/P-W-D

Filtrar resultados

Margen de medición
Rosca G1
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

ASK B-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00031

Cable de conexión

Conexión eléctricaHembrilla M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

N° de artículo: 10.06.02.00032

Cable de conexión

Conexión eléctricaAcodada hembr M8, 4 pol
Longitud del cable5000 (mm)
Conexión 2Cable, tetrapolar
Material tubo flexibleCable PUR
EINB-RAx25.6x36 VS

N° de artículo: 10.06.02.00115

Marco de montaje

Anchura B25.6 (mm)
Altura H36 (mm)
Diseño de aplicaciónVacuestato
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

N° de artículo: 10.06.02.00116

Placa de bridas

Longitud L30 (mm)
Anchura B14 (mm)
Altura H30 (mm)
Diseño de aplicaciónVacuestato
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

N° de artículo: 10.06.02.00154

Ángulo de fijación

Longitud L29 (mm)
Anchura B16 (mm)
Altura H43.5 (mm)
Espesor de pared s1.5 (mm)
Diseño de aplicaciónVacuestato

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta