Ventosas de fuelle SPB2 (2,5 pliegues)
Carrera de ventosa muy alta para una adaptación óptima a las superficies curvas
Los grandes diámetros de los pliegues interiores permiten altos volúmenes de flujo para tiempos de ciclo cortos
Labio sellador flexible optimizado para cajas de cartón y embalajes rígidos
Los elementos de separación entre el labio sellador y el pliegue impiden que la ventosa se mueva
Diseño

- Ventosa de fuelle redonda SPB2 con 2,5 pliegues (2) y labio sellador y flexible
- Hasta un diámetro de 30 mm, con elemento de conexión de encaje (1)
- A partir de diámetro de 40 mm con un elemento integrador de 2 piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina y componente para el lado de aspiración
- Disponible como ventosa montada (elemento de conexión y ventosa) o en piezas sueltas
Datos técnicos
- Diámetro: 20 a 50 mm
- Material: ED
- Boquilla de conexión modular
Industrias
- •Envases
- •Logística
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 28 resultados

N° de artículo: 10.01.06.03453
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03455
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.04970
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.04971
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03457
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03454
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.04968
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/8"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03459
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.04969
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 20 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/8"-HE |
| Número de pliegues | 2.5 |

N° de artículo: 10.01.06.04974
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Rosca G1 | NPT1/4"-MA |
| Número de pliegues | 2.5 |