Schmalz

Placas de ventosa SUF

Superficie de ventosa (Ø) de 125 mm a 210 mm

Ir directamente a los productos

Reducción del peso del sistema de garra en un 30% debido a una placa portadora de plástico reforzado

Junta anular hecho de NBR resistente al aceite y al ozono con una estructura de fricción optimizada para aumentar la fuerza de aspiración y lateral

La innovadora conexión entre la placa soporte y la junta anular simplifica la sustitución y protege contra la torsión

Leer la información del producto a través de la interfaz NFC con el smartphone y llevar a cabo la adquisición de repuestos

Diseño
  • Placa soporte de plástico reforzado (1)
  • Interfaz NFC integrada (2)
  • Junta anular recambiable (3) con estructura de fricción especial (4) y borde de sellado optimizado
Datos técnicos
  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte en plástico reforzado
Industrias
  • Metal
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores
Familia de productos

1 - 6 de 6 resultados

SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14521

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa136 (cm²)
SUF 125 NBR-60 G1/4-IG VRS

N° de artículo: 10.01.01.14316

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa136 (cm²)
contieneEnchufe de rosca
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

N° de artículo: 10.01.01.14330

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa226 (cm²)
contieneEnchufe de rosca
SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.14522

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa226 (cm²)
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG VRS

N° de artículo: 10.01.01.13536

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa380 (cm²)
contieneEnchufe de rosca
SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.14523

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Superficie de ventosa380 (cm²)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta