Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra de superficie RFBP se suministra como producto listo para su conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RFBP 120 120 BA SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00085

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Industrias: Envases | Logística | Universal

Longitud L120 (mm)
Anchura B120 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 120  mm
H 59  mm
L 120  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Conexión Conex de la bayoneta
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta