RFBP 100 58 BA O10
N° de artículo: 10.01.45.00092
Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Longitud L | 100 (mm) |
| Anchura B | 58 (mm) |
| Conexión | Conex de la bayoneta |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 10 mm |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 58 mm |
| H | 44 mm |
| L | 100 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Conexión | Conex de la bayoneta |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".