DI-PL 1234-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i
N° de artículo: 10.01.38.07341
Placa hermetizante
Industrias: Universal
| Longitud L | 1234 (mm) |
| Anchura B | 128 (mm) |
| Altura H | 20 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 5 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Margen de medición [bar] | bar |
| Peso | 0.1 (kg) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-i/FMP-i |
Documentación
Documentación