FILT-EINS EVE-16-25N° de artículo: 10.03.01.00022Filtro (redondo) Tamaño16-25Diseño de aplicaciónBomba EVEMostrar másMostrar menos
FILT-EINS EVE-TR-25-40N° de artículo: 10.03.01.00023Filtro (redondo) Tamaño25-40Diseño de aplicaciónBomba EVE-TRMostrar másMostrar menos
FILT-EINS 99x74 PAP EVE-60-140N° de artículo: 10.03.01.00032Filtro (redondo) Diámetro exterior D99 (mm)Longitud L74 (mm)Tamaño60-140Diseño de aplicaciónBomba EVEMostrar másMostrar menos
OEL-FILT EVE-OG-40-100GN° de artículo: 10.03.02.00009Filtro de aceiteTamaño40-100GDiseño de aplicaciónBomba EVE-OGMostrar másMostrar menos
OEL-FILT EVE-OG-250N° de artículo: 10.03.02.00011Filtro de aceiteTamaño250Diseño de aplicaciónBomba EVE-OGMostrar másMostrar menos
ERS-SET EVE-OG 63+100N° de artículo: 10.03.02.00012Juego de piezas de filtroTamaño63+100Diseño de aplicaciónBomba EVE-OGMostrar másMostrar menos